Насосная часть (без привода) согласно ISO 2858
Возможно, это изделие не продаётся в вашей стране
17:-19
97638560_NKG, back to back _shaft seal, HJ92N-HJ92N
24:-16
97638560_NKG, bearing bracket
17:29
97638560_NKG tandem _shaft seal_ MG12-MG1
16:14
97638560_NKG_ back to back _shaft seal_ MG12-MG1
Обращаем ваше внимание Если вы не можете найти необходимые документы на вашем языке, можно найти вариант на английском.