Исполнения NM 100-65-200/210 A-F-A-BBUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 140 °C |
: | 16 бар / 100 °C |
Трубное присоединение: | DIN |
Вход насоса: | DN 100 |
Выход насоса: | DN 65 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Размер фланца электродвигателя: | F130 |
Код присоединения: | F |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 71 кг |
Масса брутто: | 94 кг |
Объем упаковки: | 0.168 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 140 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 112MB |
Номинальная мощность - P2: | 4 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 4 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 D/380-415 Y В |
Номинальный ток: | 15.4/8.90 A |
Пусковой ток: | 660-720 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.82-0.76 |
Номинальная скорость: | 1440-1450 об/м |
Количество полюсов: | 4 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 86805813 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 1450 об/м |
Номинальный расход: | 60 м³/ч |
Номинальный напор: | 13 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 210 мм |
Номин. рабочее колесо: | 200 мм |
Первичное уплотнение вала: | BBUE |
Номер насоса: | 47065058 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 25 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | NM 100-65-200/210 A-F-A-BBUE |
№ продукта: | 47066858 |
EAN код: | 5700391197536 |
Цена без НДС: |