Исполнения NP 65-50-160/165 A-F-A-AUUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 120 °C |
: | 16 бар / 80 °C |
Трубное присоединение: | DIN |
Вход насоса: | DN 65 |
Выход насоса: | DN 50 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Размер фланца электродвигателя: | F265 |
Код присоединения: | F |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 67 кг |
Масса брутто: | 72 кг |
Объем упаковки: | 0.12 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -5 .. 120 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 132SB |
Номинальная мощность - P2: | 5.5 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D В |
Номинальный ток: | 11 A |
Пусковой ток: | 890-970 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.89-0.86 |
Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м |
Количество полюсов: | 2 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85817817 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2925 об/м |
Номинальный расход: | 26 м³/ч |
Номинальный напор: | 32 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 165 мм |
Номин. рабочее колесо: | 160 мм |
Первичное уплотнение вала: | AUUE |
Номер насоса: | 47000035 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 25 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | NP 65-50-160/165 A-F-A-AUUE |
№ продукта: | 47006735 |
EAN код: | 5700390469085 |
Цена без НДС: |