- Температура жидкости
- 0 .. 60 °C
Блоки автоматики PM для создания оптимального давления воды
Серия интеллектуальных многофункциональных блоков автоматики Grundfos PM обеспечивает оптимальное давление воды в любой точке и в любое время, когда это необходимо, запуская насосы системы при заданном значении давления и поддерживая работу до тех пор, пока в системе есть поток. Блок обеспечивает ряд функций безопасности, включая защиту от сухого хода. Он также просто монтируется. Подключите его к насосу и источнику питания, и он будет регулировать давление в соответствии с заданным значением.
Блоки автоматики PM подходят для широкого диапазона вариантов применения, когда необходимо решить проблему перепада давления или недостаточного давления в системе водоснабжения, включая здания выше двух этажей, системы с несколькими точками водоразбора, которые часто открываются одновременно, отбор воды из частных скважин, полив сада и орошение, а также сбор и распределение дождевой воды.
Блок автоматики Grundfos PM выпускается в двух моделях: PM1 для стандартного применения и PM2 для управления более сложными системами.