• Погружные насосы для сточных вод

SL/SE 9-30 кВт

Погружные канализационные насосы Grundfos SE/SL (9-30 кВт) с рабочим колесом S-tube® или SuperVortex (SLV) со свободным проходом от 75 до 125 мм в зависимости от размера.

Максимальный напор
78 м
Maкс. расход
324 л/с
Максимальное давление
8 бар
Температура жидкости
0 .. 40 °C