SP

Grundfos SP - линейка скважинных насосов, выполненная полностью из нержавеющей стали. Grundfos предлагает 4, 6, 8, 10 и 12 дюймовые скважинные насосы мощностью до 250 кВт. В зависимости от условий применения возможно исполнение из различных марок нержавеющих сталей: DIN 1.4301, DIN 1.4401, DIN 1.4539.

Информация о продукте (MEI)
Максимальный напор
611 м
Maкс. расход
283 м³/ч
Максимальное давление
60 бар
Температура жидкости
-15 .. 90 °C