- Максимальный напор
- 202 м
- Maкс. расход
- 23 м³/ч
- Температура жидкости
- 0 .. 90 °C
Легкий отбор загрязненных грунтовых вод с помощью скважинного насоса SP-NE
Grundfos SP-NE представляет собой многоступенчатый центробежный насос с радиальными рабочими колесами, непосредственно соединённый с погружным электродвигателем MS. Скважинные насосы SP-NE предназначены для перекачивания грунтовых вод и известны своей высокой эффективностью и эксплуатационной надежностью. Насос SP-NE изготовлен из нержавеющей стали. Подшипники с водяной смазкой и уплотнительные кольца выполнены из фторкаучука (FKM).
Специально разработанный насос SP-NE устойчив к воздействию химических и масляных компонентов перекачиваемой воды, что делает его идеальным решением для отвода загрязненных грунтовых вод со свалок, химических складов, промышленных объектов и гаражей. Насос SP-NE, состоящий из инертных материалов, также подходит для отбора проб и контроля воды, систем водоподготовки и перекачивания промышленных технологических вод. SP-NE предназначен как для непрерывной работы, так и для эксплуатации в повторно-кратковременном режиме.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.