Исполнения SP 17-4NE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Стандарт трубного присоединения: | Rp |
Диаметр обсадной колонны: | 2 1/2 inch |
Диаметр электродвигателя: | 4 inch |
Другое | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности MEI ≥: | 0.70 |
Масса нетто: | 24 кг |
Масса брутто: | 25 кг |
Объем упаковки: | 0.03 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | MS4000 |
: | CSCR |
Номинальная мощность - P2: | 2.2 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 220-230 В |
Номинальный ток: | 14.6-14.0 A |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.96-0.96 |
Номинальная скорость: | 2850-2870 об/м |
Способ запуска: | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Встроенный датчик температуры: | нет |
Номер электродвигателя: | 79214407 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 17 м³/ч |
Номинальный напор: | 32 м |
Ступени: | 4 |
Торцевое уплотнение для двигателя: | SIC/SIC |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Модель: | A |
Клапан: | нет обрат. клапана |
Материалы | |
---|---|
Насос: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Наименование продукта: | SP 17-4NE |
№ продукта: | 12C92104 |
EAN код: | 5700391344664 |
Цена без НДС: |