Исполнения 40S50-12
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Максимальное давление окружающей среды: | 60 бар |
Выход насоса: | 2"NPT |
Диаметр электродвигателя: | 4 inch |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 26.1 кг |
Масса брутто: | 27.9 кг |
Объем упаковки: | 0.016 м³ |
Область продаж: | Namreg |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | MS4000 |
Применяемый электродвигатель: | NEMA |
Номинальная мощность - P2: | 3.7 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 3.1 кВт |
Частота питающей сети: | 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 208-230 В |
Сервис-фактор электродвигателя: | 1.15 |
Номинальный ток: | 18.6-17.4 A |
Пусковой ток: | 490-590 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.87-0.78 |
Номинальная скорость: | 3425-3470 об/м |
Макс. осевая нагрузка: | 450 кг |
Способ запуска: | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP58 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Встроенный датчик температуры: | нет |
Номер электродвигателя: | 79304509 |
Номер кабеля: | 795907 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 3450 об/м |
Номинальный расход: | 9 м³/ч |
Номинальный напор: | 75 м |
Ступени: | 12 |
Торцевое уплотнение для двигателя: | HM/CER |
Данные на фирменной табличке: | CE,GOST2,CSA |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Номер насоса: | 11890012 |
Модель: | A |
Клапан: | насос со встроен. обратн. клапаном |
Материалы | |
---|---|
Насос: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Наименование продукта: | 40S50-12 |
№ продукта: | 11893012 |
EAN код: | 5700390363697 |
Цена без НДС: |