Исполнения 60S100-18
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Максимальное давление окружающей среды: | 60 бар |
Выход насоса: | 2"NPT |
Диаметр электродвигателя: | 4 inch |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 79.6 кг |
Масса брутто: | 88.4 кг |
Объем упаковки: | 0.154 м³ |
Область продаж: | Namreg |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | MS4000 |
Применяемый электродвигатель: | NEMA |
Номинальная мощность - P2: | 7.5 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 7.98 кВт |
Код KVA: | J |
Частота питающей сети: | 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 440-460 В |
Сервис-фактор электродвигателя: | 1.15 |
Номинальный ток: | 18.0-18.6 A |
Пусковой ток: | 600-640 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.83-0.80 |
Номинальная скорость: | 3420-3460 об/м |
Макс. осевая нагрузка: | 450 кг |
Способ запуска: | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Встроенный датчик температуры: | да |
Номер электродвигателя: | 79355512 |
Номер кабеля: | 795907 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 3450 об/м |
Ступени: | 18 |
Торцевое уплотнение для двигателя: | HM/CER |
Данные на фирменной табличке: | CE,EAC,CSA |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Номер насоса: | 06110018 |
Модель: | A |
Клапан: | насос со встроен. обратн. клапаном |
Исполнение электродвигателя: | T40 |
Материалы | |
---|---|
Насос: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Наименование продукта: | 60S100-18 |
№ продукта: | 6113618 |
EAN код: | 5700390255077 |
Цена без НДС: |