Исполнения SP 14A-7
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Выход насоса: | Rp2 |
Диаметр электродвигателя: | 4 inch |
Другое | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности MEI ≥: | 0.10 |
ErP статус: | Продаётся вне зоны действия требований EcoDesign |
Масса нетто: | 7 кг |
Масса брутто: | 8.8 кг |
Объем упаковки: | 0 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Применяемый электродвигатель: | GRUNDFOS |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 14 м³/ч |
Номинальный напор: | 35 м |
Ступени: | 7 |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Модель: | A |
Клапан: | нет обрат. клапана |
Материалы | |
---|---|
Насос: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Наименование продукта: | SP 14A-7 |
№ продукта: | 7150007 |
EAN код: | 5700390258139 |
Цена без НДС: |