Исполнения SP 30-25N
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Выход насоса: | RP3 |
Диаметр электродвигателя: | 6 inch |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 110 кг |
Масса брутто: | 143 кг |
Объем упаковки: | 0.28 м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Применяемый электродвигатель: | NEMA |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 30 м³/ч |
Номинальный напор: | 194 м |
Ступени: | 25 |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Модель: | A |
Клапан: | насос со встроен. обратн. клапаном |
Материалы | |
---|---|
Насос: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4401 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 316 |
Наименование продукта: | SP 30-25N |
№ продукта: | 13C16325 |
Цена без НДС: |