Исполнения SP 30-25R
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Выход насоса: | RP3 |
Диаметр электродвигателя: | 6 inch |
Другое | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности MEI ≥: | 0.50 |
ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Масса нетто: | 121 кг |
Масса брутто: | 166 кг |
Объем упаковки: | 0.412 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | MS6000 |
Применяемый электродвигатель: | GRUNDFOS |
Номинальная мощность - P2: | 22 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 22 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 500-525 В |
Номинальный ток: | 37.5-36.5 A |
Пусковой ток: | 520-560 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.85-0.82 |
Номинальная скорость: | 2860-2880 об/м |
Способ запуска: | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Встроенный датчик температуры: | да |
Номер электродвигателя: | 78185618 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 30 м³/ч |
Номинальный напор: | 194 м |
Ступени: | 25 |
Уменьш. рабочее колесо: | NONE |
Торцевое уплотнение для двигателя: | SIC/SICFKM |
Данные на фирменной табличке: | CE,GOST2 |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Модель: | B |
Клапан: | YES |
Исполнение электродвигателя: | T40 |
Материалы | |
---|---|
Насос: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | ASTM A240 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4539 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 904L |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Наименование продукта: | SP 30-25R |
№ продукта: | 13CV1825 |
EAN код: | 5700391455384 |
Цена без НДС: |