Исполнения SP 30-28N
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Выход насоса: | RP3 |
Диаметр электродвигателя: | 6 inch |
Другое | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности MEI ≥: | 0.50 |
ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Масса нетто: | 178 кг |
Масса брутто: | 233 кг |
Объем упаковки: | 0.496 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Maximum liquid temperature: | 30 °C |
Максимальная Tжидкости при 0,5 м / сек: | 30 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | MMS6 |
Применяемый электродвигатель: | GRUNDFOS |
Номинальная мощность - P2: | 37 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 37 кВт |
Частота питающей сети: | 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 460 В |
Сервис-фактор электродвигателя: | 1.15 |
Пусковой ток: | 530 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.82 |
Номинальная скорость: | 3450 об/м |
Способ запуска: | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Номер электродвигателя: | 96879388 |
Обмотки: | PVC |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 3450 об/м |
Номинальный расход: | 36 м³/ч |
Номинальный напор: | 305 м |
Ступени: | 28 |
Уменьш. рабочее колесо: | NONE |
Торцевое уплотнение для двигателя: | CER/CARBON |
Данные на фирменной табличке: | CE |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Модель: | B |
Клапан: | YES |
Исполнение электродвигателя: | T30 |
Материалы | |
---|---|
Насос: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4401 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 316 |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Наименование продукта: | SP 30-28N |
№ продукта: | 13D09628 |
EAN код: | 5700395900156 |
Цена без НДС: |