- Максимальный напор
- 132 м
- Maкс. расход
- 1089 м³/ч
- Максимальное давление
- 25 бар
- Температура жидкости
- -40 .. 140 °C
Насосы Grundfos TPE Series 1000, TPE2 адаптируются к любым потребностям
TPE Series 1000, TPE2 — интеллектуальный вертикальный насос «ин-лайн», который легко адаптируется к сигналам от внешнего датчика. Независимо от используемой конфигурации или метода управления вы можете рассчитывать на точное соответствие требованиям по давлению, температуре и расходу в системе при одновременном снижении энергопотребления на 50% по сравнению с обычным насосом. Основные характеристики включают в себя встроенный преобразователь частоты, непрерывно обеспечивающий максимальную эффективность.
Насосы TPE Series 1000, TPE2 имеют моноблочную конструкцию и специальную камеру уплотнения вала, что снижает чувствительность к примесям в перекачиваемой жидкости по сравнению с насосами с «мокрым» ротором. Также обеспечивается оптимальная циркуляция воды. Этим объясняется длительный срок службы механического уплотнения вала. Прочные, надежные и малошумные насосы TPE Series 1000, TPE2 идеально подходят для отопления, охлаждения, кондиционирования воздуха, централизованного энергоснабжения и промышленного применения.
Узнайте, какие преимущества этот продукт дает клиентам
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Получите ответы на свои вопросы об этом продукте
Мы собрали часто задаваемые вопросы и ответы на них в одном месте. Обратитесь к часто задаваемым вопросам ниже или перейдите к разделу «Часто задаваемые вопросы Grundfos», чтобы получить полный список ответов на вопросы о наших продуктах.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.