- Максимальный напор
- 131 м
- Maкс. расход
- 1086 м³/ч
- Максимальное давление
- 16 бар
- Температура жидкости
- -25 .. 140 °C
Grundfos TPE Series 2000, TPE3 — умный насос с поддержкой технологии автоматической настройки после подключения
TPE Series 2000, TPE3 — это больше, чем просто высокопроизводительный вертикальный насос «ин-лайн». Это самый простой способ обеспечить оптимальное функционирование циркуляционных систем с правильным давлением и расходом в соответствии с меняющейся нагрузкой. Поскольку насосы TPE Series 2000, TPE3 имеют заводские настройки пропорционального регулирования давления, все, что вам нужно сделать, это подключить насос к сети и он готов к работе. Встроенный датчик перепада давления работает со встроенным преобразователем частоты в электродвигателе MGE для регулирования частоты вращения насоса. По сравнению с обычным насосом это позволяет снизить энергопотребление до 50%.
Благодаря консольно-моноблочной конструкции и камере уплотнения вала насосы TPE Series 2000, TPE3 сокращают количество примесей в перекачиваемой жидкости, тем самым обеспечивая оптимальную циркуляцию воды и, как следствие, увеличивая срок службы механического уплотнения вала. Насосы TPE Series 2000, TPE3 подходят для отопления, охлаждения, кондиционирования воздуха и промышленного применения.
Простая процедура монтажа и ввода в эксплуатацию
Посмотрите, как обеспечить простой монтаж и ввод в эксплуатацию в системах отопления, вентиляции и кондиционирования с использованием насоса Grundfos TPE3. Насос TPE3 можно легко подключить к любой системе управления зданием. Этот насос позволяет повысить уровень комфорта для конечного пользователя, обеспечивает полную гибкость и адаптируется в соответствии с требованиями к нагрузке для вашего здания.
Как сэкономить до 80% энергии, потребляемой насосом
Университетская клиника Слайго модернизировала свою систему отопления новыми котлами и интеллектуальными насосами от Grundfos. Благодаря дистанционному контролю и управлению, а также встроенным интеллектуальным функциям, которые регулируют производительность насосов в соответствии с фактическим давлением в отопительной системе, больница экономит до 80% электроэнергии на новых насосах. Смотреть фильм и узнать больше.
Улучшение циркуляции бытовой горячей воды с TPE3
В городской больнице города Виборг в Дании для поддержания высоких стандартов гигиены необходим постоянный запас горячей воды. Узнайте, как персонал и пациенты больницы получают горячую воду сразу же после открытия крана благодаря циркуляционному насосу Grundfos TPE3 с постоянным контролем температуры.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.