Исполнения TPE Series 2000 80-240 A-F-A-BBUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Стандарт трубного присоединения: | DIN |
Диаметр трубного присоединения: | DN 80 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Код присоединения: | F |
Другое | |
---|---|
Вес(Нетто): | 96 кг |
Вес(Брутто): | 129 кг |
Объем поставки: | 0.34 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 140 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 132SB |
Номинальная мощность - P2: | 5.5 кВт |
Частота питающей сети: | 50 / 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 В |
Номинальный ток: | 12.5 A |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.83 |
Номинальная скорость: | 850-3430 об/м |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85587717 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 3480 об/м |
Номинальный расход: | 61 м³/ч |
Номинальный напор: | 23 м |
Максимальный напор: | 240 дм |
Код торцевого уплотнения вала: | BBUE |
Тип исполнения: | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
Материал корпуса насоcа: | EN-JL1040 |
Корпус насоса: | 25 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | TPE Series 2000 80-240 A-F-A-BBUE |
№ продукта: | 48062841 |
EAN код: | 5700390482824 |
Цена без НДС: |