- Максимальный напор
- 12 м
- Maкс. расход
- 2 м³/ч
- Максимальное давление
- 10 бар
- Температура жидкости
- 0 .. 95 °C
Повышение комфорта в доме с помощью миниатюрного насоса повышения давления
Пора избавиться от проблем с перебоями воды в доме. Установив домашний нагнетательный насос с «мокрым» ротором UPA, вы повысите давление воды до необходимого уровня в душевых, кранах и других точках в вашем доме. Улучшенная гидравлическая система и КПД электродвигателя обеспечивают оптимальное энергопотребление для повышения давления воды, подаваемой из внешних источников в жилых домах. Насосы подходят для использования в существующих системах, обеспечивая легкость монтажа и готовность к эксплуатации сразу после подключения.