Исполнения UPM2 15-50 130
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Монтажная длина: | 130 мм |
Другое | |
---|---|
Класс электропотребления (EEI): | 0.23 |
Вес(Нетто): | 2.13 кг |
Вес(Брутто): | 2.13 кг |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 2 .. 95 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C |
Плотность: | 983.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность-P1: | 3 .. 37 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
Максимальное потребление тока: | 0.04 .. 0.29 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 |
Тепловая защита: | ELEC |
Технические данные | |
---|---|
Максимальный напор: | 50 дм |
TF класс: | 95 |
Сертификаты: | CE,VDE |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
Рабочее колесо: | PES 30% GF |
Наименование продукта: | UPM2 15-50 130 |
№ продукта: | 59C23200 |
EAN код: | 5710626768080 |
Цена без НДС: |