Исполнения UPS Solar 25-60 180
Спецификация
Система управления | |
---|---|
Положение коробки выводов: | 9H |
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C |
Относительная влажность: | 95 % |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Соединение труб: | G 11/2 |
Монтажная длина: | 180 мм |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 2.6 кг |
Масса брутто: | 2.8 кг |
Объем упаковки: | 0.004 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C |
Плотность: | 983.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность-P1: | 65 .. 80 Вт |
Потребляемая мощность при скорости 2: | 65 Вт |
Макс. потребляемая мощность: | 80 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
Ток при частоте вращения 2: | 0.28 A |
Ток при скорости 3: | 0.34 A |
Максимальное потребление тока: | 0.28 .. 0.34 A |
Размер конденсатора - работа: | 2.5 мкФ |
Степень защиты (IEC 34-5): | X2D |
Класс изоляции (IEC 85): | H |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | Сопротивление защиты |
Технические данные | |
---|---|
Количество скоростей: | 2 |
Максимальный напор: | 60 дм |
TF класс: | 110 |
Данные на фирменной табличке: | CE,EAC |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Рабочее колесо: | Составной, PES/PP |
Наименование продукта: | UPS Solar 25-60 180 |
№ продукта: | 59546639 |
EAN код: | 5700394931328 |
Цена без НДС: |