Transportez l'eau depuis sa source grâce à une solution de pompage rentable, fiable et à haut rendement énergétique pour l'irrigation et l'agriculture.
Surpresseur
Groupe de surpression clé en main destiné à augmenter la pression de l'eau dans les appartements, les hôtels, etc. Disponible avec 2 ou 3 pompes co...
Système de pompage compact avec moteurs VFD/ECM intégrés à haut rendement énergétique avec une interface graphique pour la régulation du système de...
Pompes monocellulaires inline
Les pompes Grundfos TP, TPE sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des ...
Pompe monocellulaire monobloc à aspiration axiale
Pompes à aspiration axiale à plan de joint avec moteurs NEMA et raccords à bride ANSI.
Pompe multicellulaire monobloc à aspiration axiale
Les CM, CME sont des pompes horizontales à aspiration axiale fiables, silencieuses et compactes. La conception modulaire des pompes permet de réali...
Pompes multicellulaires inline
Pompe centrifuge multicellulaire verticale avec orifices d’aspiration et de refoulement situés au même niveau.
Pompes multicellulaires verticales avec moteur MGFlex fonctionnant à l'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension al...
Pompes immergées de relevage des eaux usées
La pompe à hélice axiale KPL est conçue pour un débit élevé à une hauteur manométrique réduite.
Pompes immergées pour eaux souterraines
SB, SBA sont des surpresseurs multicellulaires immergés offrant une installation simple et un fonctionnement fiable pour les applications domestiqu...
Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne...
Pompes à membrane
Pompes doseuses numériques pour un dosage de haute précision des produits chimiques, permettant une maîtrise avancée du process et une intégration ...
Le convertisseur Renewable Solar Inverter vient compléter la gamme des systèmes de pompage solaires. Le RSI est compatible avec les pompes submersi...
Module d'interface de communication/Le module d'interface de communication est la gamme d'options de communication de Grundfos. Il vous permet de c...
Notre boîte à outils intuitive de commande de pompes mobiles vous fournit des données instantanées sur les pompes dans le but de vous faire économi...
Moteurs immergés
Télécommandes Grundfos utilisées pour l'installation, la surveillance des données, l'information sur les défauts et la configuration des pompes et ...
Unité de commande pour pompes ou unités à intégrer dans des armoires de commande
CUE
Modules d'entrée et de sortie pour solutions de régulation.
La pompe à écoulement mixte KWM est conçue pour un débit élevé à une hauteur manométrique moyenne.
Solutions complètes de régulation du niveau, avec armoire, régulateur et dispositifs électroniques pour diverses applications.
Protection du moteur et des pompes.