Chauffage efficace

Que vous utilisiez des radiateurs, un chauffage au sol ou une combinaison des deux, les circulateurs de chauffage intelligents Grundfos garantissent des performances optimales pour répondre aux besoins spécifiques de votre maison. Débloquez un haut niveau de confort et d’économies d’énergie en passant à un chauffage efficace grâce aux solutions de chauffage résidentiel Grundfos.

Soyez à l’aise avec des solutions de chauffage efficaces

Les systèmes de chauffage central à eau chaude dépendent fortement des pompes circulatrices d’eau, qui peuvent consommer une quantité importante d’énergie. En fait, les pompes représentent 10 % de la consommation totale d’électricité mondiale – et souvent de façon inefficace. Beaucoup de foyers ont une pompe qui fonctionne bien, mais si votre pompe a plus de 10 ans, elle consomme probablement trop d’énergie, ce qui nuit à votre facture d’électricité et à l’environnement.

Il est temps d’adopter une façon plus intelligente de chauffer votre maison – profitez d’un plus grand confort et faites des économies d’énergie grâce aux solutions de chauffage Grundfos.

Pourquoi choisir un système de chauffage écologique de Grundfos?

Économisez jusqu’à 80 %

sur l’électricité par rapport aux circulateurs traditionnels

200 millions

de pompes de chauffage inefficaces dans le monde prêtes à être remplacées

Jusqu’à 80 %

d’économies d’électricité annuelles lors du passage à un circulateur à vitesse variable (ECM)

« En tant que propriétaire, les avantages du chauffage hydronique dépassent de loin le coût. Il est plus propre et plus silencieux parce qu’il ne fait pas circuler l’air dans la maison. Il est plus durable et efficace, offre une meilleure régulation de l’humidité et permet d’économiser de l’argent à long terme. »

James Kuepfer, Waterloo, Sud de l’Ontario

Que peuvent faire les bonnes solutions de chauffage pour vous?

En remplaçant votre pompe circulatrice traditionnelle par une pompe Grundfos intelligente et écoénergétique, vous pouvez réduire votre facture annuelle d’électricité jusqu’à 80 %.

Une solution parfait

Grâce à leur conception compacte, les pompes circulatrices Grundfos sont parfaitement adaptées à la plupart des installations résidentielles courantes.

Économies d’énergie et de coûts

Avec une solution de chauffage qui s’adapte à vos besoins, vous pouvez réaliser des économies d’énergie importantes allant jusqu’à 80 % par année en remplaçant un circulateur à vitesse variable.

S’adapte à vos besoins

Nos solutions de chauffage résidentiel répondent à vos besoins. En trouvant automatiquement le meilleur réglage adapté à votre famille et à votre maison, les solutions de chauffage Grundfos ALPHA et UPSe offrent un confort accru combiné à une consommation d’énergie réduite.

Choisissez le bon système de chauffage écologique

Trouvez un installateur professionnel dans votre région pour discuter de la solution Grundfos qui répond à vos besoins.

Note : les entreprises d’installation professionnelles sont recherchées et affichées aléatoirement selon leur emplacement géographique et ne sont pas approuvées ou certifiées par Grundfos

Nos pompes de chauffage les plus populaires

Nous sommes là pour vous, peu importe la situation

Nous sommes là pour faciliter votre vie et rendre votre maison aussi confortable que possible. Explorez notre variété d’outils et de fonctionnalités de soutien pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’investissement dans votre pompe.