- Grundfos Canada (fr)
- Produits et services
- Les industries
- OEMs de fabrication industr...
- Traitement physique de l'eau
Le traitement physique de l'eau dépend de systèmes fiables et intelligents pour éliminer les impuretés indésirables de l'eau. Grundfos fournit une gamme de technologies de pointe qui peuvent aider les équipementiers et les constructeurs de systèmes à optimiser leur traitement physique de l'eau.
Aidez vos clients à optimiser leur traitement physique de l'eau
Le traitement physique de l'eau est maintenant amélioré avec l'intelligence ajoutée aux systèmes d'osmose inverse. Qu'il s'agisse d'assurer un traitement fiable de l'eau et d'améliorer le contrôle, de réduire les économies d'énergie ou de pouvoir surveiller en permanence les opérations, vos clients veulent une solution capable de fournir autant que possible à tous les niveaux. Grâce à nos solutions de traitement physique de l'eau, vous pouvez exploiter l'intelligence et aider vos clients à faire passer leurs opérations au niveau supérieur.
Les 4 principaux avantages de notre technologie de pointe pour optimiser le traitement physique de l'eau
Grâce à une technologie de pointe, Grundfos peut vous aider, vous et vos clients, à pérenniser votre activité tout en réduisant la complexité tout au long de la chaîne de valeur. Profitez d'une expertise technique et d'un support dédié à chaque étape du processus et profitez de 4 avantages adaptés au traitement physique de l'eau.
Cliquez sur chaque avantage ci-dessous pour en savoir plus sur la valeur que nous pouvons ajouter à votre entreprise.
Vous souhaitez en savoir plus sur le traitement physique de l'eau ?
Grundfos propose une large gamme de solutions de pompage pour répondre à toutes les exigences en matière de traitement physique de l'eau.
Obtenez un aperçu du processus pour comprendre comment vous pouvez optimiser votre traitement physique de l'eau en utilisant la solution appropriée.
Cas de référence
De nombreuses économies supplémentaires peuvent générer des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Ce n'est pas votre domaine d'expertise ?
Plongez dans nos applications OEM et constructeurs de systèmes industriels
Comment les pompes intelligentes contribuent à réduire les émissions pour atteindre la neutralité carbone
Nous avons élaboré un livre blanc expliquant pourquoi notre approche de la durabilité est intéressante pour les entreprises dans le cadre de leur modèle économique. Les avantages mentionnés contribuant à la réduction des émissions de carbone sont, entre autres, des économies d’énergie significatives, une plus grande fiabilité et une meilleure performance des systèmes. Découvrez comment vous pouvez également en bénéficier.
Vous souhaitez en savoir plus sur le traitement physique de l'eau ?
Grundfos propose une large gamme de solutions de pompage pour répondre à toutes les exigences en matière de traitement physique de l'eau.
Obtenez un aperçu du processus pour comprendre comment vous pouvez optimiser votre traitement physique de l'eau en utilisant la solution appropriée.
Notre sélection recommandée pour le traitement physique de l'eau
Nous proposons des kits préemballés standardisés avec des composants Grundfos. Avec la pompe à pression intelligente CRIE, vous obtenez une solution de haute qualité pour optimiser votre traitement physique de l'eau. Les kits pré-emballés comprennent également des capteurs, des émetteurs et des commutateurs qui peuvent être utilisés dans tous les produits, applications et solutions.
Kits préemballés standardisés composés de composants Grundfos :
- Intelligence intégrée, pas besoin de contrôleur externe
- Paramètres préprogrammés, installation plug-and-play et mise en service facile
- Pompe à grande vitesse pour un encombrement réduit
- Matériau en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue dans les milieux agressifs
- Affichage HMI inclus pour la visualisation des valeurs opérationnelles.
Composants du kit standard comprenant :
Pressostat d'entrée
- Protégez le système contre le fonctionnement à sec
- Gamme 0,22 à 4 bars
Débitmètre perméat et concentrat
- Basé sur le principe du vortex Grundfos Direct Sensors® sans pièces mobiles ou d'usure
- Entièrement compatible avec les liquides humides et agressifs avec corps de débit en acier inoxydable
- Mesure numérique précise pour un fonctionnement et une configuration optimaux du système
Capteur de pression différentielle à membrane
- Transmetteur de pression différentielle et de température dans un seul boîtier
- Précis, linéarisé et compensé en température
- Activer le rinçage vers l'avant pour un meilleur nettoyage de la membrane
Niveau du réservoir de perméat
- Démarrage/arrêt automatique du système en fonction du niveau d'eau du réservoir de perméat
- Interrupteur flottant adapté pour une utilisation dans de petits réservoirs avec un espace limité
De nombreuses économies supplémentaires peuvent générer des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Ce n'est pas votre domaine d'expertise ?
Voulez-vous savoir comment nous avons déjà aidé nos clients ?
Laissez-vous inspirer par certains de nos projets les plus réussis où nous avons aidé les fabricants OEM et les constructeurs de systèmes à améliorer leurs systèmes de traitement physique de l'eau.
De nombreuses économies supplémentaires peuvent générer des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Ce n'est pas votre domaine d'expertise ?
Devenez un expert du traitement physique de l'eau en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre entreprise avec la plateforme de formation en ligne Grundfos Ecademy. Cliquez sur un cours lié au traitement physique de l'eau pour commencer votre formation dès maintenant.
Améliorez vos connaissances
Obtenez une consommation d'énergie réduite et une fiabilité inégalée pour vos clients lors de la conception et de la construction de systèmes physiques de traitement de l'eau. Lisez nos manuels et guides d'experts pour trouver des approches innovantes et des technologies de pointe qui peuvent vous aider à rester compétitif, à pérenniser votre entreprise et à vous différencier de vos concurrents.
Lisez notre livre blanc pour découvrir comment les solutions intelligentes et les pompes électroniques permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, d’améliorer la fiabilité et de renforcer les performances du système tout en réduisant les émissions de carbone.
De nombreuses économies supplémentaires peuvent générer des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Ce n'est pas votre domaine d'expertise ?
Vous cherchez des moyens d'augmenter vos avantages ?
De nombreuses économies supplémentaires peuvent générer des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Vous êtes abonné !
Vous recevrez votre contenu par e-mail sous peu.
Merci de votre inscription. Il ne vous reste plus qu’à attendre de recevoir des informations personnalisées de Grundfos sur les actualités, les outils, les produits, les applications, les événements et les promotions.
D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre Avis de confidentialité pour en savoir plus sur vos données personnelles et vos droits.
Enfin, si vous souhaitez vous désabonner, sachez que vous pouvez le faire à tout moment.