Convient à :
- NEP/SEP
- Refroidissement
- Désalinisation
- Extraction par lixiviation
- Nettoyage
- Régulation de la température
- Chaudières industrielles
- Chauffage
- Alimentation en eau
- Traitement de l’eau
- Eaux usées
- Réutilisation des eaux
- Traitement de l’eau potable
- Eau de surface
- Distribution de l’eau
- Contrôle des crues
- Traitement des eaux usées
- Transport des eaux usées
Grundfos Control DC est un dispositif de commande conçu pour être installé dans les installations collectives de transport des eaux usées, les bâtiments tertiaires ou les stations de pompage en réseau comportant jusqu'à six pompes de relevage des eaux usées. La régulation avancée et la communication de données sont également possibles avec le Grundfos Control DC.