MAGNA3 N, Amérique du Nord

Le MAGNA3 N offre toutes les caractéristiques d'un MAGNA3 en acier inoxydable, si le fluide l'exige, par exemple dans les applications d'eau chaude sanitaire. Le MAGNA3 est doté d'un système Bluetooth intégré qui lui permet de se connecter directement à l'application Grundfos GO APP.

Débit maxi.
329 US GPM
p maxi
174 psi
Température liquide
14 .. 230 °F
Pression maxi
55 ft