GT-H est un réservoir sous pression en acier avec une membrane en caoutchouc butyle non toxique et un revêtement en polypropylène moulé avec précision pour la séparation de l'air et de l'eau, conçu pour les applications d'eau potable.
p maxi
232 psi
Température liquide
32 .. 194 °F
Attention ! Si vous ne pouvez pas trouver les documents demandés dans votre langue, il peut y avoir une alternative disponible en anglais.