• Pompes monocellulaires inline

TPE Série 1000, TPE2, Amérique du Nord

Convient à :
  • Climatisation pour bâtiments collectifs et tertiaires
  • Chauffage dans les bâtiments commerciaux et tertiaires
  • Recirculation d’eau chaude sanitaire
  • Refroidissement urbain
  • Chauffage urbain
  • Biocarburant
  • Refroidissement
  • Désalinisation
  • Régulation de la température
  • Chaudières industrielles
  • Chauffage
  • Traitement de l’eau potable
  • Irrigation
  • Distribution de l’eau

Les pompes Grundfos TPE Série 1000, TPE2 sont des pompes centrifuges monocellulaires, in-line, monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées principalement à des applications telles que le chauffage/le refroidissement/les réseaux de distribution. Les pompes sont équipées de moteurs à vitesse variable.

Débit maxi.
300 US GPM
p maxi
232 psi
Température liquide
-13 .. 284 °F
Pression maxi
67 ft