UPS 26, Amérique du Nord

UPS est un circulateur à trois vitesses conçu pour les installations de chauffage et de climatisation. Il est également utilisé pour les installations de chauffage central et urbain. La pompe offre un fonctionnement fiable et ne nécessite aucune maintenance.

Débit maxi.
52 US GPM
p maxi
145 psi
Température liquide
32 .. 230 °F
Pression maxi
45 ft