UPS 40 B, Amérique du Nord

L'UPS B est un circulateur à trois vitesses avec un corps de pompe en bronze résistant à la corrosion, conçu pour la recirculation d'eau chaude. Le circulateur assure un fonctionnement fiable et ne nécessite aucune maintenance.

Débit maxi.
120 US GPM
p maxi
145 psi
Température liquide
14 .. 248 °F
Pression maxi
62 ft