Kesselanlagen
Die Grundfos Kesselspeisepumpen für Heizkessel und Kombikessel wurden im Hinblick auf Integration, Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit optimiert. Die Kesselspeisepumpen können an die unterschiedlichen Heizgeräte und Regelverfahren angepasst werden.
Eine Branche voller Veränderungen
Der globale Wandel hin zu einer ressourceneffizienten Heizungsinfrastruktur wird unsere Branche, wie wir sie heute kennen, langfristig verändern. OEMs stehen unter dem extremen Druck, ihre Produktion an immer mehr Vorschriften zum Energieverbrauch und an die steigende Verbrauchernachfrage nach erneuerbaren Energiequellen anzupassen.
Garantieren Sie flexible und robuste Heizungsanlagen
OEMs müssen äußerst flexible und anpassbare Lösungen liefern, die in bestehende Heizungsinfrastrukturen integriert werden können und von ihrer Größe, Konstruktion und Funktionalität her passen. Gleichzeitig wird von OEMs erwartet, dass sie möglichst langlebige und robuste Lösungen entwickeln, die ein Leben lang halten.
Um eine hohe Qualität jeder Komponente sicherzustellen, müssen sich OEMs zudem mit mehreren Herstellern gleichzeitig abstimmen. Das ist eine komplexe Aufgabe, die viel Zeit und Ressourcen erfordert.
So leisten wir unseren Beitrag
Wir von Grundfos wissen, dass es unerlässlich für einen optimalen Betrieb ist, stets flexibel zu bleiben und eine hohe Qualität aufrechtzuerhalten. Deswegen ist die 1.300-köpfige Belegschaft unserer OEM-Abteilung seit mehr als 30 Jahren für Sie da: Sie hilft, kurzfristige und langfristige strategische Ziele zu erreichen. Dank unserem umfangreichen technischen Fachwissen können wir zudem maßgeschneiderte Lösungen liefern. Diese sind darauf ausgelegt, die Anlagenleistung zu optimieren und sicherzustellen, dass die neuesten technologischen Innovationen leicht in bestehende Anlagen integriert werden können.
Die Zukunft ist digital
Heizungslösungen der Zukunft werden zu intelligenten Systemen. Durch den Einsatz integrierter, digitaler Helfer wie Durchflusssensoren und -schalter können OEMs wertvolle Datenpunkte überwachen. Diese tragen dazu bei, die Leistung und die Fehlerprognose in Echtzeit zu optimieren. Erfahren Sie mehr über die Zukunft unserer Branche.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen in der Pumpen- und Anlagenbranche. Erhalten Sie Informationen dazu, wo Sie die Lösungen von Grundfos einsetzen und wie Sie die beste Leistung erzielen können. Oder suchen Sie unter „Fachartikel“ nach bestimmten Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapers, Videos und vielem mehr, von dem Ihre Lösung profitieren kann.