Die Verwendung herkömmlicher Energiequellen zum Pumpen von Wasser in der Viehzucht kann unmöglich oder teuer sein. Unsere solarbetriebenen Pumpenlösungen bieten unübertroffene Flexibilität und Zuverlässigkeit.
Steuergerät für Pumpen oder Geräte zum Einbau in Schaltschränke
On/Off controls
Communication Interface Module/Kommunikationsschnittstellenmodul ist die Palette der Kommunikationsmöglichkeiten von Grundfos. Ermöglicht es Ihnen,...
Druckerhöhungsanlage
Effiziente Druckerhöhungsanlagen für die Trinkwasserdruckerhöhung mit 2 bis 6 parallel geschalteter Pumpen, Steuerung und aller erforderlichen Arma...
Energieeffiziente Druckerhöhungsanlagen mit 2 bis 4 parallel geschalteten, drehzahlgeregelten Pumpen.
Die Hydro Solo-E ist eine voll optimierte Druckerhöhungsanlage, die speziell für Anlagen entwickelt wurde, bei denen der Druck unbedingt konstant g...
Einstufige Inlinepumpen
Einstufige Trockenläufer-Inlinepumpen mit Gleitringdichtung. Motor und Pumpe sind über eine Kupplung verbunden.
Einstufige Blockpumpen
Blockpumpen gemäß EN 733
Einstufige normalsaugende Pumpen mit MGE-Motor
Einstufige Normpumpen
Normpumpen nach EN 733
Mehrstufige Blockpumpen
CM- und CME-Pumpen sind betriebssichere, geräuscharme und kompakte horizontale Blockpumpen. Dank des modularen Pumpendesigns können kundenspezifisc...
Mehrstufige Inlinepumpen
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen
Vertikale mehrstufige Kreiselpumpen mit MGFlex-Motor zur Nutzung der Solarenergie, Windkraft oder für den Anschluss an eine herkömmliche Wechselspa...
Tauchmotor-Abwasserpumpen
Die Axialkreiselpumpe KPL ist für Anwendungen mit hohen Förderströmen und kleinen Förderhöhen bestimmt.
Unterwasserpumpen für die Grundwasserförderung
SB, SBA sind mehrstufige, tauchbare Druckerhöhungsanlagen, die eine einfache Plug-and-Pump-Installation und einen zuverlässigen Betrieb für häuslic...
Unterwasserpumpen aus Edelstahl für den Einbau in 4"-, 6"-, 8"- und 10"-Brunnen zur Förderung von Grundwasser mit Motorleistungen von 0,37 bis 250 kW.
Grundfos SPE ist eine Baureihe frequenzgeregelter Unterwassertauchpumpen für Grundwasseranwendungen. Die Pumpen sind komplett aus Edelstahl geferti...
Windkraft- und solarbetriebene Unterwasserpumpen mit integriertem Umrichter. Die Pumpen können mit Wechsel- und Gleichstrom betrieben werden und au...
Dosiermembranpumpen
Digitale Dosierpumpen für die hochpräzise Dosierung von Chemikalien, die eine bessere Kontrolle des Prozesses und die Integration in die Systemsteu...
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Grundfos Connect ist ein internetbasiertes Plug & Play-System, das Ihnen eine effiziente und kostengünstige Alternative zu teureren SCADA-Systemen ...
Kommunikationslösung Grundfos GO für die mobile Pumpenregelung und -überwachung mit sofortigem Zugriff auf wichtige Pumpendaten. Mit der Grundfos G...
Das Grundfos Remote Management ist ein internet-/GPRS-basiertes System zur Überwachung, Regelung und Verwaltung von Pumpeninstallationen. Es bietet...
Unterwasser-Motore
Unterwassermotoren
Grundfos Fernbedienungen für die Inbetriebnahme, die Datenüberwachung, das Auslesen von Störmeldungen und das Konfigurieren von Grundfos Pumpen. Di...
Zubehör
CUE
Die halbaxiale KWM-Pumpe ist für einen großen Durchfluss bei mittlerer Förderhöhe ausgelegt.
Komplette Steuerungslösungen für die Niveauregulierung, mit Schrank, Controller und Schaltgerät für verschiedene Anwendungen.
Motor Protection for motor and pumps.