Variantes CR 20-6 A-GJ-A-E-HQQE
Spécifications
Vous ne trouvez pas les variantes adaptées à vos besoins ?
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Donnée électrique | |
---|---|
Norme moteur: | IEC |
Type moteur: | SIEMENS |
Classe de rendement IE: | IE3 / NEMA Premium |
Puissance nominale - P2: | 11 kW |
Puissance (P2) requise par pompe: | 11 kW |
Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
Tension nominale 2ème valeur: | 3 x 200D V [3 x 220D V] |
Courant nominal: | 40 A [35.5 A] |
Intensité démarrage: | 650 % [790 %] |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.87 |
Vitesse nominale: | 3550 mn-1 [3555 mn-1] |
Rendement 2nde valeur: | IE3 91,2% [IE3 91,6%] |
Rendement moteur à pleine charge 2nde valeur: | 91.2-91.6 % [91.6-91.6 %] |
Rendement moteur à 3/4 charge 2nde valeur: | 91.5-91.8 % [91.8-91.8 %] |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 90.6-90.6 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | PTC |
No moteur: | 81U45324 |
Autres | |
---|---|
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.70 |
Poids net: | 139 kg |
Poids brut: | 170 kg |
Volume d'expédition: | 0.619 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Pression maximale de service: | 16 bar |
Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Type raccordement: | ANSI / JIS |
Taille raccordement d’entrée: | DN 50 |
Taille raccordement de sortie: | DN 50 |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 25 |
Classe des brides d’entrée: | 250 lb |
Taille de la bride du moteur: | FF300 |
Code raccord: | GJ |
Commandes | |
---|---|
Convertisseur de fréquence: | AUCUN |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 3530 mn-1 |
Débit nominal: | 25.3 m³/h |
Hmt nom.: | 101.9 m |
Hauteur max.: | 128 m |
Etages: | 6 |
Roues: | 6 |
Nombre de roues à diamètre réduit: | 0 |
Faible NPSH: | N |
Orientation de la pompe: | Verticale |
Système de garniture mécanique: | Simple |
Code de la garniture mécanique: | HQQE |
Certifications sur plaque signalétique: | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -20 .. 120 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Base: | Fonte |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Code matériau: | A |
Code caoutchouc: | E |
Palier: | SIC |
: | SIC |
Nom produit: | CR 20-6 A-GJ-A-E-HQQE |
Code article: | 96504587 |
Numéro EAN: | 5700396293158 |
Prix: |