Variantes CR 32-2 A-F-A-E-EUUE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 112MC |
Classe de rendement IE: | IE2 |
Puissance nominale - P2: | 4 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-415 D V |
Courant nominal: | 8 A |
Intensité démarrage: | 870-950 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.88-0.84 |
Vitesse nominale: | 2910-2930 mn-1 |
Rendement: | IE2 85,8% |
Rendement moteur à pleine charge: | 85.8 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 89 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 87 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | PTC |
No moteur: | 85D15413 |
Autres | |
---|---|
Poids net: | 100 kg |
Poids brut: | 150 kg |
Volume d'expédition: | 0.23 m3 |
Région de vente: | Australia |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 90 °C |
Type raccordement: | DIN |
Taille raccordement d’entrée: | DN 65 |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Taille de la bride du moteur: | F130 |
Code raccord: | F |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
Débit nominal: | 30 m³/h |
Hmt nom.: | 29.6 m |
Etages: | 2 |
Roues: | 2 |
Faible NPSH: | N |
Code de la garniture mécanique: | EUUE |
Pompe No: | 96422246 |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -30 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Base: | Fonte |
: | EN-JS1050 |
: | 80-55-06 |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Code matériau: | A |
Code caoutchouc: | E |
Nom produit: | CR 32-2 A-F-A-E-EUUE |
Code article: | 96509015 |
Numéro EAN: | 5700396462554 |
Prix: |