Variantes CR 5-4 A-A-A-E-HQQE
Spécifications
Vous ne trouvez pas les variantes adaptées à vos besoins ?
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Donnée électrique | |
---|---|
Norme moteur: | IEC |
Type moteur: | 71B |
Classe de rendement IE: | IE3 |
Puissance nominale - P2: | 0.55 kW |
Puissance (P2) requise par pompe: | 0.55 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
Courant nominal: | 2.75/1.58 A |
Intensité démarrage: | 480-520 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.80-0.70 |
Vitesse nominale: | 2830-2850 mn-1 |
Rendement: | IE3 77,8% |
Rendement moteur à pleine charge: | 77.8 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 81.5 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 79.5 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | AUCUN |
No moteur: | 85325103 |
Autres | |
---|---|
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.57 |
Poids net: | 20.1 kg |
Poids brut: | 22.7 kg |
Volume d'expédition: | 0.054 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximale de service: | 16 bar |
Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Type raccordement: | Oval / Rp |
Diamètre du raccord d'aspiration: | 1 1/4 inch |
Diamètre du raccord de refoulement: | 1 1/4 inch |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 |
Taille de la bride du moteur: | FT85 |
Code raccord: | A |
Commandes | |
---|---|
Convertisseur de fréquence: | AUCUN |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2834 mn-1 |
Débit nominal: | 5.8 m³/h |
Hmt nom.: | 19 m |
Hauteur max.: | 27.9 m |
Etages: | 4 |
Roues: | 4 |
Nombre de roues à diamètre réduit: | 0 |
Faible NPSH: | N |
Orientation de la pompe: | Verticale |
Système de garniture mécanique: | Simple |
Code de la garniture mécanique: | HQQE |
Certifications sur plaque signalétique: | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -20 .. 120 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Base: | Fonte |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Code matériau: | A |
Code caoutchouc: | E |
Palier: | SIC |
: | SIC |
Nom produit: | CR 5-4 A-A-A-E-HQQE |
Code article: | 96517023 |
Numéro EAN: | 5700396754727 |
Prix: |