Variantes CRI 1-36 A-FGJ-I-E-HUUE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 90LC |
Classe de rendement IE: | IE2 |
Puissance nominale - P2: | 2.2 kW |
Puissance (P2) requise par pompe: | 2.2 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Courant nominal: | 7.70/4.45 A |
Intensité démarrage: | 850-950 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.89-0.87 |
Vitesse nominale: | 2890-2910 mn-1 |
Rendement: | IE2 83,2% |
Rendement moteur à pleine charge: | 83.2 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 86 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 85 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | AUCUN |
No moteur: | 85D05908 |
Autres | |
---|---|
Poids net: | 48 kg |
Poids brut: | 52 kg |
Volume d'expédition: | 0.13 m3 |
Région de vente: | Australia |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 90 °C |
Type raccordement: | DIN |
Taille raccordement d’entrée: | DN 25 / DN 32 |
Taille raccordement de sortie: | DN 25 / DN 32 |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 / PN 25 |
Taille de la bride du moteur: | FT115 |
Code raccord: | FGJ |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
Débit nominal: | 1.8 m³/h |
Hmt nom.: | 160.4 m |
Etages: | 36 |
Roues: | 36 |
Faible NPSH: | N |
Code de la garniture mécanique: | HUUE |
Certifications sur plaque signalétique: | CE |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -15 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Base: | Acier inoxydable |
: | EN 1.4408 |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Code matériau: | I |
Code caoutchouc: | E |
Nom produit: | CRI 1-36 A-FGJ-I-E-HUUE |
Code article: | 96509133 |
Numéro EAN: | 5700396469096 |
Prix: |