Variantes CRN 45-1-1 A-F-G-V-EUUV
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 112MB |
Classe de rendement IE: | IE2 |
Puissance nominale - P2: | 3 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Courant nominal: | 10.4/5.95 A |
Intensité démarrage: | 970-1070 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.88-0.85 |
Vitesse nominale: | 2910-2930 mn-1 |
Rendement: | IE2 84,6% |
Rendement moteur à pleine charge: | 84.6 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 88.5 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 88 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | PTC |
No moteur: | 85D05810 |
Autres | |
---|---|
Poids net: | 103 kg |
Poids brut: | 153 kg |
Volume d'expédition: | 0.29 m3 |
Région de vente: | Australia |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 90 °C |
Type raccordement: | DIN |
Taille raccordement d’entrée: | DN 80 |
Taille raccordement de sortie: | DN 80 |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Taille de la bride du moteur: | F130 |
Code raccord: | F |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2900 mn-1 |
Débit nominal: | 45 m³/h |
Hmt nom.: | 15 m |
Etages: | 1 |
Roues: | 1 |
Nombre de roues à diamètre réduit: | 1 |
Faible NPSH: | N |
Code de la garniture mécanique: | EUUV |
Pompe No: | 96422865 |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -20 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Base: | Acier inoxydable |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Roue: | Acier inox. |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Code matériau: | G |
Code caoutchouc: | V |
Nom produit: | CRN 45-1-1 A-F-G-V-EUUV |
Code article: | 96509093 |
Numéro EAN: | 5700396465500 |
Prix: |