Variantes CRN 5-7 A-P-A-E-HQQE
Spécifications
Vous ne trouvez pas les variantes adaptées à vos besoins ?
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Donnée électrique | |
---|---|
Norme moteur: | IEC |
Type moteur: | 80C |
Classe de rendement IE: | IE3 |
Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
Puissance (P2) requise par pompe: | 1.1 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Courant nominal: | 4.35/2.50 A |
Intensité démarrage: | 450-500 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.83-0.76 |
Vitesse nominale: | 2840-2870 mn-1 |
Rendement: | IE3 82,7% |
Rendement moteur à pleine charge: | 82.7 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 84.6 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 85.4 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | AUCUN |
No moteur: | 85U05105 |
Autres | |
---|---|
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.57 |
Poids net: | 24.4 kg |
Poids brut: | 27.2 kg |
Volume d'expédition: | 0.074 m3 |
N° VVS danois: | 385912007 |
N° NRF norvégien: | 9040476 |
Pays d'origine: | HU |
Code douanier: | 84137075 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximale de service: | 25 bar |
Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Type raccordement: | PJE |
Taille raccordement d’entrée: | DN 32 |
Taille raccordement de sortie: | DN 32 |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 50 |
Taille de la bride du moteur: | FT100 |
Code raccord: | P |
Commandes | |
---|---|
Convertisseur de fréquence: | AUCUN |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2853 mn-1 |
Débit nominal: | 5.8 m³/h |
Hmt nom.: | 35.3 m |
Hauteur max.: | 49 m |
Etages: | 7 |
Roues: | 7 |
Nombre de roues à diamètre réduit: | 0 |
Faible NPSH: | N |
Orientation de la pompe: | Verticale |
Système de garniture mécanique: | Simple |
Code de la garniture mécanique: | HQQE |
Certifications sur plaque signalétique: | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -20 .. 120 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Base: | Acier inoxydable |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Code matériau: | A |
Code caoutchouc: | E |
Palier: | SIC |
: | SIC |
Nom produit: | CRN 5-7 A-P-A-E-HQQE |
Code article: | 96517244 |
Numéro EAN: | 5700396759067 |
Prix: | CHF 1921.1 |