Variantes CRNE 10-9 A-FGJ-G-V-HQQV
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 132SC |
Classe de rendement IE: | IE3 |
Puissance nominale - P2: | 5.5 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-480 V |
Courant nominal: | 11.0-8.80 A |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.94-0.93 |
Vitesse nominale: | 360-3530 mn-1 |
Rendement: | IE3 89,2% |
Rendement moteur à pleine charge: | 89.2 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | OUI |
No moteur: | 85900906 |
Autres | |
---|---|
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.7 |
Poids net: | 96 kg |
Poids brut: | 124 kg |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Pression maximale de service: | PN 25 bar |
Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Type raccordement: | DIN |
Taille raccordement d’entrée: | DN 40 |
Taille raccordement de sortie: | DN 40 |
Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 |
Taille de la bride du moteur: | FF265 |
Code raccord: | FGJ |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 3526 mn-1 |
Débit nominal: | 12.1 m³/h |
Hmt nom.: | 107.1 m |
Etages: | 9 |
Roues: | 09 |
Faible NPSH: | N |
Orientation de la pompe: | Verticale |
Code de la garniture mécanique: | HQQV |
Certifications sur plaque signalétique: | CE,TR |
Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -20 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Base: | Acier inoxydable |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Code matériau: | G |
Code caoutchouc: | V |
Palier: | SIC |
Palier support: | NONE |
Palier: | SIC |
Nom produit: | CRNE 10-9 A-FGJ-G-V-HQQV |
Code article: | 96514421 |
Numéro EAN: | 5700396696348 |
Prix: |