Variantes CRNE 15-1 AN-P-G-E-HQQE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 90SA |
Classe de rendement IE: | IE3 |
Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
Puissance (P2) requise par pompe: | 1.1 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-480 V |
Courant nominal: | 2.60-2.30 A |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.88-0.77 |
Vitesse nominale: | 360-2900 mn-1 |
Rendement: | IE3 82,7% |
Rendement moteur à pleine charge: | 78.0 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | AUCUN |
No moteur: | 85755805 |
Autres | |
---|---|
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.7 |
Poids net: | 46 kg |
Poids brut: | 50 kg |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Type raccordement: | PJE |
Taille raccordement d’entrée: | 60,1 mm |
Taille raccordement de sortie: | 60,1 mm |
Taille de la bride du moteur: | FT100 |
Code raccord: | P |
Commandes | |
---|---|
Capteur de pression: | O |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2853 mn-1 |
Débit nominal: | 17 m³/h |
Hmt nom.: | 9.9 m |
Etages: | 2 |
Roues: | 01 |
Faible NPSH: | N |
Code de la garniture mécanique: | HQQE |
Certifications sur plaque signalétique: | CE,TR |
Version pompe: | AN |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -20 .. 120 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Base: | Acier inoxydable |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Code matériau: | G |
Code caoutchouc: | E |
Nom produit: | CRNE 15-1 AN-P-G-E-HQQE |
Code article: | 96512790 |
Prix: |