Variantes Hydro 2000 MFH 1 CR32-3 + 2 CR15-4,PFU
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Puissance (P2) pompe principale: | 5.5 kW |
P2 aux.: | 4 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 3x400 V, 50 Hz, PE V |
Tension nominale pompe aux.: | 3 x 400 V |
Tension nominale pompe principale: | 3 x 400 V |
Démarrage principal: | étoile/triangle |
Démarrage aux.: | direct |
Intensité nominale du système: | 27 A |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP54 |
Diamètre des câbles d'alimentation: | L1, L2, L3, PE: 4x6 .. 10 mm2 |
Supression des interférences radio: | IEC/CISPR 11-1B |
Autres | |
---|---|
Produit de base: | Y |
Poids net: | 453 kg |
Language: | GB |
Gamme de produit: | International |
Version Epstan: | V4.0503 |
Installation | |
---|---|
Pression maximale de service: | 10 bar |
Pression d'entrée maximum à l'aspiration: | 4.5 bar |
Bride standard: | DIN |
Asp. pompe: | DN 150 |
Refoulement pompe: | DN 150 |
Pression par étage: | PN 10 |
Commandes | |
---|---|
Type de commande: | MFH |
Unité de fonctionnement: | PFU |
Réservoir |
---|
Technique | |
---|---|
Maximum flow: | 87 m³/h |
Débit maxi.: | 87 m³/h |
Débit min. du système: | 8.5 m³/h |
Débit max. du système: | 47 m³/h |
Pression maxi: | 55.5 m |
Roues mobiles principales: | 3 |
Roues mobiles aux.: | 4 |
Type pompe principale: | CR32-3 |
No pompe principale: | 96122011 |
Nombre de pompes principales: | 1 |
Nom pompe auxiliaire: | CR15-4 |
Numéro pompe auxiliaire: | 96501895 |
Nombre de pompes aux.: | 2 |
Nombre de pompes: | 3 |
Clapet anti-retour: | côté aspiration |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | 5 .. 70 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Nom produit: | Hydro 2000 MFH 1 CR32-3 + 2 CR15-4,PFU |
Code article: | 96510829 |
Prix: |