Variantes Hydro Multi-E 2 CRE 10-4
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Fréquence d'alimentation: | 50 / 60 Hz |
Tension nominale: | 3 x 3x400 V, PE V |
Courant nominal: | 8 A |
Méthode de démarrage: | électronique |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP54 |
Autres | |
---|---|
Poids brut: | 144 kg |
Colisage: | 0.82 m3 |
Language: | GB |
Gamme de produit: | International |
Installation | |
---|---|
Pression maximale de service: | 10 bar |
Pression d'entrée maximum à l'aspiration: | 6 bar |
Bride standard: | DIN 2999-1 |
Entrée collecteur: | R2 1/2 |
Sortie collecteur: | R2 1/2 |
Réservoir | |
---|---|
Volume du réservoir: | 24 l |
Technique | |
---|---|
Maximum flow: | 28 m³/h |
Débit maxi.: | 28 m³/h |
Débit min. du système: | 0 m³/h |
Pression maxi: | 44 m |
Nom pompe: | CRE10 |
Nombre de pompes: | 2 |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | 0 .. 70 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Nom produit: | Hydro Multi-E 2 CRE 10-4 |
Code article: | 96513916 |
Numéro EAN: | 5700396660240 |
Prix: |