Variantes MTR 1-27/27 A-M-A-HUUV
Spécifications
Vous ne trouvez pas les variantes adaptées à vos besoins ?
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Donnée électrique | |
---|---|
Norme moteur: | IEC |
Type moteur: | 90SE |
Classe de rendement IE: | IE3 |
Puissance nominale - P2: | 1.5 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Compatible 50/60 Hz: | N |
Tension nominale: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
Courant nominal: | 6.00/3.45 A |
Intensité démarrage: | 880-990 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.86-0.80 |
Vitesse nominale: | 2910-2930 mn-1 |
Rendement: | IE3 84,2% - IE3 84,2% |
Rendement moteur à pleine charge: | 84.2-84.2 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 88.0 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 87.6 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | AUCUN |
No moteur: | 99605752 |
Autres | |
---|---|
Position de la boîte à bornes: | 6 |
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.70 |
Poids net: | 25.1 kg |
Poids brut: | 29.1 kg |
Volume d'expédition: | 0.1 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximale de service: | 25 bar |
Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 90 °C |
Type raccordement: | Square / Rp |
Diamètre du raccord de refoulement: | 1 1/4 inch |
Prof. immersion: | 610 mm |
Taille de la bride du moteur: | FT115 |
Code raccord: | M |
Commandes | |
---|---|
Convertisseur de fréquence: | AUCUN |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2867 mn-1 |
Débit nominal: | 30 l/min |
Hmt nom.: | 130.8 m |
Chambres: | 27 |
Roues: | 27 |
Nombre de roues à diamètre réduit: | 0 |
Drainage vers le réservoir: | N |
Orientation de la pompe: | Verticale |
Code de la garniture mécanique: | HUUV |
Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -10 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Hauteur pompe: | Fonte |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Code matériau: | A |
Nom produit: | MTR 1-27/27 A-M-A-HUUV |
Code article: | 96515195 |
Numéro EAN: | 5700396718927 |
Prix: |