Variantes MTR 15-6/6 A-W-A-HUUV
Spécifications
Vous ne trouvez pas les variantes adaptées à vos besoins ?
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Essayez notre outil de configuration pour trouver la variante qui correspond à vos spécifications.
Donnée électrique | |
---|---|
Norme moteur: | IEC |
Type moteur: | 160MB |
Classe de rendement IE: | IE1 - IE2 |
Puissance nominale - P2: | 11 kW |
Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
Compatible 50/60 Hz: | N |
Tension nominale: | 3 x 380-480D/660-690Y V |
Courant nominal: | 21,2-17,2/12,2-11,6 A |
Intensité démarrage: | 580-890 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.91-0.87 |
Vitesse nominale: | 3500-3550 mn-1 |
Rendement: | IE1 87,5% - IE2 90,2% |
Rendement moteur à pleine charge: | 87.5-90.2 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 92.5 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 93.0 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | PTC |
No moteur: | 85D17524 |
Autres | |
---|---|
Position de la boîte à bornes: | 6 |
Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | 0.70 |
Poids net: | 114 kg |
Poids brut: | 139 kg |
Volume d'expédition: | 0.34 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximale de service: | 25 bar |
Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 90 °C |
Type raccordement: | G internal thread |
Diamètre du raccord de refoulement: | 2 inch |
Prof. immersion: | 358 mm |
Taille de la bride du moteur: | FF300 |
Code raccord: | W |
Commandes | |
---|---|
Convertisseur de fréquence: | AUCUN |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 3529 mn-1 |
Débit nominal: | 342 l/min |
Hmt nom.: | 98.5 m |
Chambres: | 6 |
Roues: | 6 |
Nombre de roues à diamètre réduit: | 0 |
Drainage vers le réservoir: | N |
Orientation de la pompe: | Verticale |
Code de la garniture mécanique: | HUUV |
Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
Version pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -10 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Hauteur pompe: | Fonte |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Roue: | Acier inox. |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Code matériau: | A |
Nom produit: | MTR 15-6/6 A-W-A-HUUV |
Code article: | 96515871 |
Numéro EAN: | 5700396732978 |
Prix: |