Variantes NK 150-250/251 A2-F-A-E-BAQE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | MMG180L |
Classe de rendement IE: | IE2 |
Puissance nominale - P2: | 22 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Courant nominal: | 42,0-40,0/24,2- A |
Intensité démarrage: | 790-790 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.9 |
Vitesse nominale: | 1470 mn-1 |
Rendement: | IE2 92,3% |
Rendement moteur à pleine charge: | 92.3-92.3 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 92.6-92.6 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 92.0-92.0 % |
Nombre de pôles: | 4 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | PTC |
No moteur: | 83P15130 |
Type de lubrifiant: | Grease |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.18 |
Status ErP: | Vendu en dehors de la zone EcoDesign |
Poids net: | 511 kg |
Poids brut: | 624 kg |
Colisage: | 2.01 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximale de service: | 10 bar |
Bride standard: | EN 1092-2 |
Asp. pompe: | DN 200 |
Refoulement pompe: | DN 150 |
Pression par étage: | PN 10 |
Type d'accouplement: | Spacer |
Bague(s) d'étanchéité: | bague(s) d'étanchéité |
Socle: | C - Channel |
Code raccordement: | F |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 1470 mn-1 |
Débit nominal: | 394 m³/h |
Pression nominale: | 14.6 m |
Diamètre réelle de la roue mobile: | 251 mm |
Roue mobile nom.: | 250 mm |
Garniture mécanique primaire: | BAQE |
Diamètre arbre: | 42 mm |
Garniture secondaire: | NONE |
Tolérance de courbe: | ISO9906:2012 3B |
Version de pompe: | A2 |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | 0 .. 120 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe: | Fonte |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Roue mobile: | Fonte |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Code matériau: | A |
Elastomère: | EPDM |
Code pour élastomère: | E |
Matériau bague d'usure: | Bronze (CuSn10) |
Nom produit: | NK 150-250/251 A2-F-A-E-BAQE |
Code article: | 98550727 |
Prix: |