Variantes NK 65-125/120-110 A2F2AE-SBQQE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 132SB |
Classe de rendement IE: | IE2 - IE3 |
Puissance nominale - P2: | 7.5 kW |
Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-480D/660-690Y V |
Courant nominal: | 14,2-12,0/8,20-8,10 A |
Intensité démarrage: | 680-1050 % |
Cos phi - facteur de puissance: | 0.90-0.82 |
Vitesse nominale: | 3490-3530 mn-1 |
Rendement: | IE2 89,5% - IE3 90,2% |
Rendement moteur à pleine charge: | 89.5-90.2 % |
Rendement moteur à 3/4 charge: | 90.8 % |
Rendement moteur à 1/2 charge: | 90.8 % |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | PTC |
No moteur: | 87370377 |
Type de lubrifiant: | Grease |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.70 |
Status ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Poids net: | 169 kg |
Poids brut: | 190 kg |
Colisage: | 0.395 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximale de service: | 16 bar |
Bride standard: | EN 1092-2 |
Asp. pompe: | DN 80 |
Refoulement pompe: | DN 65 |
Pression par étage: | PN 16 |
Type d'accouplement: | Spacer |
Bague(s) d'étanchéité: | bague(s) d'étanchéité |
Socle: | EN / ISO |
Code raccordement: | F |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 3490 mn-1 |
Débit nominal: | 123.5 m³/h |
Pression nominale: | 15.5 m |
Diamètre réelle de la roue mobile: | 120-110 mm |
Roue mobile nom.: | 125 mm |
Garniture mécanique primaire: | BQQE |
Diamètre arbre: | 24 mm |
Garniture secondaire: | NONE |
Tolérance de courbe: | ISO9906:2012 3B2 |
Version de pompe: | A2 |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -25 .. 120 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe: | Fonte |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Roue mobile: | Fonte |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Code matériau: | A |
Elastomère: | EPDM |
Code pour élastomère: | E |
Matériau bague d'usure: | Laiton hautement allié(CuZn34Mn3AI2 |
Nom produit: | NK 65-125/120-110 A2F2AE-SBQQE |
Code article: | 98560244 |
Numéro EAN: | 5711497183439 |
Prix: |