Variantes CR 1-17 X-A-A-E-HQQE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Nombre de pôles: | 2 |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.70 |
Poids net: | 36.7 kg |
Poids brut: | 57.7 kg |
Installation | |
---|---|
Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Type raccordement: | Oval / Rp |
Taille de bride pour moteur: | FT115 |
Code raccordement: | A |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2789 mn-1 |
Débit nominal: | 1.8 m³/h |
Pression nominale: | 77.3 m |
Maximum head: | 104.2 m |
Pression maxi: | 104.2 m |
Etages: | 17 |
Roues mobiles: | 17 |
Nombre de roues à diamètre réduit: | 0 |
Garniture mécanique primaire: | HQQE |
Certifications sur la plaque signalétique: | CE,TR |
Version de pompe: | X |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Plage température liquide: | -20 .. 120 °C |
Matériaux | |
---|---|
Code matériau: | A |
Code pour élastomère: | E |
Nom produit: | CR 1-17 X-A-A-E-HQQE |
Code article: | 98556110 |
Numéro EAN: | 5711497101457 |
Prix: |