Variantes CRN 1-11 EU-P-A-E-OQQE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Nombre de pôles: | 2 |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.70 |
Poids net: | 35 kg |
Poids brut: | 56 kg |
Installation | |
---|---|
Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Type raccordement: | PJE |
Taille raccordement d’entrée: | DN 32 |
Taille raccordement de sortie: | DN 32 |
Taille de bride pour moteur: | FT85 |
Code raccordement: | P |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2856 mn-1 |
Débit nominal: | 1.8 m³/h |
Pression nominale: | 51.2 m |
Maximum head: | 67.9 m |
Pression maxi: | 67.9 m |
Etages: | 11 |
Roues mobiles: | 11 |
Nombre de roues à diamètre réduit: | 0 |
Garniture mécanique primaire: | OQQE |
Certifications sur la plaque signalétique: | CE,TR |
Version de pompe: | EU |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Plage température liquide: | -20 .. 120 °C |
Matériaux | |
---|---|
Code matériau: | A |
Code pour élastomère: | E |
Nom produit: | CRN 1-11 EU-P-A-E-OQQE |
Code article: | 98552544 |
Numéro EAN: | 5711497036612 |
Prix: |