Variantes MTR 10-22/22 A-W-A-HQQV
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Puissance (P2) requise par pompe: | 7.5 kW |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.70 |
Poids net: | 22.5 kg |
Poids brut: | 40.8 kg |
Colisage: | 0.15 m3 |
Installation | |
---|---|
Pression maximale de service: | 25 bar |
Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 90 °C |
Raccordement tuyauterie: | G 2 |
Taille de bride pour moteur: | FF265 |
Code raccordement: | W |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2919 mn-1 |
Débit nominal: | 10 m³/h |
Pression nominale: | 180.6 m |
Etages: | 22 |
Roues mobiles: | 22 |
Garniture mécanique primaire: | HQQV |
Version de pompe: | A |
Modèle: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -10 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Tête de pompe.: | Fonte |
Tête de pompe: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Roue mobile: | Acier inoxydable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Code matériau: | A |
Nom produit: | MTR 10-22/22 A-W-A-HQQV |
Code article: | 98553173 |
Numéro EAN: | 5711497051264 |
Prix: |