Variantes NBG 100-80-125/144 A-F2-A-BAQE
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | 160MA |
Classe de rendement IE: | IE2 |
Puissance nominale - P2: | 11 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Courant nominal: | 20,6-19,6/11,8- A |
Vitesse nominale: | 2930 mn-1 |
Rendement: | IE2 89,8% |
Nombre de pôles: | 2 |
Indice de protection (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | PTC |
No moteur: | M3N15424 |
Conception montage selon norme CEI 34-7: | IM B35 |
Type de lubrifiant: | Grease |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.70 |
Status ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Poids net: | 170 kg |
Poids brut: | 192 kg |
Colisage: | 0.509 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pression maximale de service: | 16 bar |
Asp. pompe: | DN 100 |
Refoulement pompe: | DN 80 |
Pression par étage: | PN 16 |
Code raccordement: | F2 |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2948 mn-1 |
Débit nominal: | 110 m³/h |
Pression nominale: | 22 m |
Diamètre réelle de la roue mobile: | 144 mm |
Roue mobile nom.: | 125 mm |
Garniture mécanique primaire: | BAQE |
Diamètre arbre: | 24 mm |
Garniture secondaire: | NONE |
Version de pompe: | A |
Liquide | |
---|---|
Plage température liquide: | 0 .. 120 °C |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe: | Fonte |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Roue mobile: | Fonte |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Code matériau: | A |
Matériau bague d'usure: | Laiton hautement allié(CuZn34Mn3AI2 |
Nom produit: | NBG 100-80-125/144 A-F2-A-BAQE |
Code article: | 98555495 |
Numéro EAN: | 5711497088666 |
Prix: |