Variantes NBG 100-80-160/177 A-E2-C-BQQV
Spécifications
Donnée électrique | |
---|---|
Type moteur: | SIEMENS |
Classe de rendement IE: | IE3 |
Puissance nominale - P2: | 2.2 kW |
Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
Tension nominale: | 3 x 220-240D/380-420Y V |
Courant nominal: | 8,01-7,32/4,67-4,23 A |
Vitesse nominale: | 1465 mn-1 |
Rendement: | IE3 86,7% |
Nombre de pôles: | 4 |
Indice de protection (IEC 34-5): | IP55 |
Classe d'isolement (IEC 85): | F |
Protection moteur: | AUCUN |
No moteur: | 83V02208 |
Conception montage selon norme CEI 34-7: | IM V1 |
Type de lubrifiant: | Grease |
Autres | |
---|---|
Indice de rendement minimum, MEI ≥: | 0.70 |
Status ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Poids net: | 73 kg |
Poids brut: | 90 kg |
Colisage: | 0.315 m3 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Pression maximale de service: | 16 bar |
Asp. pompe: | DN 100 |
Refoulement pompe: | DN 80 |
Pression par étage: | PN 16 |
Code raccordement: | E2 |
Technique | |
---|---|
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 1465 mn-1 |
Débit nominal: | 64.7 m³/h |
Pression nominale: | 9.1 m |
Diamètre réelle de la roue mobile: | 177 mm |
Roue mobile nom.: | 160 mm |
Garniture mécanique primaire: | BQQV |
Diamètre arbre: | 32 mm |
Garniture secondaire: | NONE |
Version de pompe: | A |
Liquide | |
---|---|
Liquide pompé: | Eau |
Plage température liquide: | -10 .. 90 °C |
Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
Densité: | 998.2 kg/m³ |
Matériaux | |
---|---|
Corps de pompe: | Fonte |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Roue mobile: | Fonte |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Code matériau: | C |
Matériau bague d'usure: | Bronze (CuSn10) |
Nom produit: | NBG 100-80-160/177 A-E2-C-BQQV |
Code article: | 98558776 |
Numéro EAN: | 5711497154644 |
Prix: |